Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontaktausrichtung
Gerade
-
Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche
Hell
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm)
.76, 2.54
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
30, 100
-
Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial
Hell, Matt
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm)
.12 – .2, 1.27, 2.54
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µin)
5 – 8, 50, 100
-
Unterbeschichtungsmaterialdicke (µm)
.76, 1.27
-
Unterbeschichtungsmaterialdicke (µin)
30, 50
-
Stiftdurchmesser
1.57 mm [ .062 in ]
-
Kontakttyp
Stecksockel, Stift
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Edelmetall, Edelmetall, Gold, Zinn
-
Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial
Gold, Zinn
-
Kontakthalterung im Gehäuse
Mit
-
Kontaktgröße
Größe 16
-
Kontaktgrundmaterial
Kupfer-Nickel-Legierung
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
25
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
-
Produktanschluss an
Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik
-
Drahtisolierungshalterung
Mit
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm)
2.03 – 2.54, 2.79 – 3.81
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in)
.08 – .1, .11 – .15
-
Drahtgröße (AWG)
18 – 14
-
Drahtgröße (mm²)
.8 – 2
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 150, -55 – 90
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 194, -67 – 302
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Kontaktfarbencode
Violett
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Carton, Einzelausführung
-
Verpackungsmenge
1000
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AM71-T98G