Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Kontaktmerkmale
-
Hülsentyp
Open
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontaktausrichtung
Gerade
-
Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche
Hell
-
Kontaktform
Rund
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm)
.76, 1.02, 2.03, 5
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
.197, 30, 40, 80
-
Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial
Hell
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm)
.076, 1.02, 2.03, 5
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µin)
.197, 3, 40, 80
-
Unterbeschichtungsmaterialdicke (µm)
.76, 1.27
-
Unterbeschichtungsmaterialdicke (µin)
30, 50
-
Stiftdurchmesser
1.57 mm [ .062 in ]
-
Kontakttyp
Stecksockel, Stift
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Edelmetall, Edelmetall, Gold, Zinn
-
Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial
Blattvergoldet, Zinn
-
Kontakthalterung im Gehäuse
Mit
-
Kontaktgröße
Größe 16
-
Kontaktgrundmaterial
Messing, Phosphorbronze
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
13
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
-
Produktanschluss an
Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik
-
Drahtisolierungshalterung
Mit
-
Kontakthalterungstyp im Gehäuse
Einrasten
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm)
.89 – 1.4, 1.1 – 1.8, 2 – 2.5, 2.01 – 2.49
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in)
.035 – .055, .043 – .07, .043 – .071, .078 – .098, .079 – .098, .08 – .1, .08 – 1
-
Drahtgröße (AWG)
18 – 15, 18 – 16, 24 – 20, 26 – 24
-
Drahtgröße (mm²)
.12 – .2, .12 – .24, .2 – .5, .75 – 1.5
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 150, -55 – 90
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 194, -67 – 302
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Kontaktfarbencode
Blau, Gelb
Industriestandards
-
Kompatibilität mit Normen/Standards
UL, VDE
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box, Einzelausführung, Tüte
-
Verpackungsmenge
200
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AM71-T98D