Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontaktausrichtung
Gerade
-
Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche
Hell, Matt
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm)
.76, 1.02, 1.52, 2.03, 5
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
30, 40, 60, 80, 197
-
Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial
Hell, Matt
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm)
.076, 1.02, 1.52, 2.03, 5
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µin)
1.97, 3, 40, 60, 80
-
Unterbeschichtungsmaterialdicke (µm)
.76, 1.27
-
Unterbeschichtungsmaterialdicke (µin)
30, 50
-
Stiftdurchmesser
1.57 mm [ .062 in ]
-
Kontakttyp
Stecksockel, Stift
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Edelmetall, Edelmetall, Silber, Zinn
-
Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial
Blattvergoldet, Silber, Zinn
-
Kontakthalterung im Gehäuse
Mit
-
Kontaktgröße
Größe 16
-
Kontaktgrundmaterial
Messing
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
13
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
-
Produktanschluss an
Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik
-
Drahtisolierungshalterung
Mit
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm)
.9 – 1.4, 1.1 – 1.8, 2 – 2.5
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in)
.035 – .055, .045 – .07, .045 – .071, .078 – .098
-
Drahtgröße (AWG)
18 – 16, 24 – 20, 26 – 24
-
Drahtgröße (mm²)
.12 – .2, .2 – .5, .75 – 1.5
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 150, -55 – 90
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 194, -67 – 302
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Kontaktfarbencode
Blau, Gelb, Rot
Industriestandards
-
Kompatibilität mit Normen/Standards
UL
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Trommel
-
Verpackungsmenge
5000
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AM71-T98C