• Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Flanschdichtung, Kabeldichtung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich  7.62 – 11.43 mm [ .3 – .45 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 100, 1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-C83998L

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten