Dokumentation

Katalogseiten/Datenblätter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bandtyp  Farbcodiertes Band

  • Pipe Identification Type  Label Identification Tape

  • Etikettentyp  Pipe Identification

  • Pipe Identification Code  FIRE (Fire Protection)

  • Kontinuierliche Walze  Nein

  • Produkttyp  Etikettenkennzeichnungsband

  • Bandoberfläche  Glanz/Matt

Abmessungen

  • Breite 63.5 mm [ 2.5 in ]

  • Tube Diameter (Min) 19.1 mm [ .75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 168 °C [ -40 – 330 °F ]

  • Betriebstemperatur -40 – 168 °C [ -40 – 330 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettentyp  Die-Cut

  • Druckertyp  Thermal Transfer

  • Empfohlenes Band  Siehe Druckerbandmatrix

  • Gesamtzahl Etiketten  1

  • TP-Band-Etikett  Ja

  • Empfohlener Drucker  Siehe Druckerbandmatrix

Kennzeichnungsbeschriftung

  • ID-Code  FIRE (Brandschutz)

Industriestandards

  • UL-gelistet  No

Produktverfügbarkeit

  • Region  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1000

Weitere

  • Klebemitteltyp  Permanent Acrylic

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.