Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem :
Draht-an-Draht
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp :
Stecker
-
Abdichtbar :
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen :
3
-
Anzahl der Reihen :
2
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
250
Kontaktmerkmale
-
Kontakt-Layout :
Matrix
-
Kontakttyp :
Stift
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Gehäusefarbe :
Naturbelassen
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Gehäusematerial :
Nylon
Abmessungen
-
Reihenabstand :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Produktlänge :
24 mm [ .945 in ]
-
Produktbreite :
24 mm [ .944 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
41.9 mm [ 1.65 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Halogenfrei :
Ja
-
Stromkreis Anwendung :
Leistung
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Ohne
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-2
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
UL E28476
-
Kompatibilität mit Normen/Standards :
CSA, UL, VDE
-
Bezugswert des Glühdrahts :
Standardteil – ohne Glühdraht
-
CSA-Schutzart :
LR 16455
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Carton
-
Verpackungsmenge :
1500