Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem :
Draht-an-Draht
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp :
Buchse
-
Abdichtbar :
Nein
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an :
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl von Positionen :
9
-
Zeilenanzahl :
3
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC):
250
Kontaktmerkmale
-
Kontaktaufbau :
Matrix
-
Kontakttyp :
Stift
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Steckverbindermontage :
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Gehäusefarbe :
Naturbelassen
-
Raster :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Gehäusematerial :
Nylon GF
Abmessungen
-
Reihenabstand :
3.1 mm [ .24 in ]
-
Länge des Produkts (mm):
28.7
-
Breite des Produkts (mm):
20.93
-
Steckverbinderhöhe (mm):
26.8
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Leistung
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Mit
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-2
-
Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten :
UL E28476
-
Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen :
UL
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Box
-
Verpackungsmenge :
1400