Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp :
Gehäuse
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp :
Kappe
-
Steckverbindersystem :
Draht-an-Draht
-
Abdichtbar :
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen :
12
-
Anzahl der Leistungspole :
12
-
Anzahl der Reihen :
3
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
600
-
Betriebsspannung (VDC):
600
Sonstige Eigenschaften
-
Steckverbinder und Kodierungscode :
C
-
Kabelausgangswinkel :
180°
Kontaktmerkmale
-
Kontakt-Layout :
Matrix
-
Kontakthalterung im Gehäuse :
Ohne
-
Kontakttyp :
Flachstecker
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontagevorrichtung :
Ohne
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
6 mm [ .236 in ]
-
Gehäusefarbe :
Grün
-
Gehäusematerial :
Nylon GF
Abmessungen
-
Steckverbinderhöhe (mm):
31.15
-
Reihenabstand :
8.1 mm [ .319 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Leistung
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Mit
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
UL E28476
-
Kompatibilität mit Normen/Standards :
UL
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
-
Bezugswert des Glühdrahts :
Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)
-
UL-Schutzart :
Zulassung
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Carton