Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem :
Draht-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp :
Buchse
-
Abdichtbar :
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :
Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen :
7
-
Anzahl der Reihen :
1
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
250
Kontaktmerkmale
-
Kontakt-Layout :
Verbindungsmuffe
-
Kontakttyp :
Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Gehäusefarbe :
Schwarz
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Gehäusematerial :
Nylon 6/6
Abmessungen
-
Produktlänge :
27.69 mm [ 1.09 in ]
-
Produktbreite :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
16.76 mm [ .66 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Halogenfrei :
Ja
-
Stromkreis Anwendung :
Strom und Signale
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Ohne
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
UL E28476
-
Bezugswert des Glühdrahts :
Standardteil – ohne Glühdraht
-
CSA-Schutzart :
LR 7189
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Tüte
-
Verpackungsmenge :
500