Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp :
Lackdraht, Massiv
Sonstige Eigenschaften
-
Kompatibel mit Kontaktkammergröße :
Größe 2
Kontaktmerkmale
-
Lackdrahtkontakt-Kabelschuhtyp :
Lötpfosten
-
Steckzungenbreite :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Steckzungendicke :
.33 mm [ .013 in ]
-
Kabelschuh-Beschichtungsmaterial :
Zinn
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :
Nickel
-
Kabelschuhausrichtung :
Gerade
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Schneidklemmkontakt (IDC)
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverriegelungstyp :
Vertiefung
Abmessungen
-
Lackdrahtgröße (AWG):
29 – 26
-
Lackdrahtgröße (mm):
.29 – .4
-
Materialstärke (Lackdrahtseite) :
.3 mm [ .012 in ]
-
Produktlänge :
13.72 mm [ .54 in ]
-
Kontakthöhe :
7.62 mm [ .3 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Isolationsoption :
Unisoliert
-
Betriebstemperaturbereich :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Drahtgrundmaterial :
Kupfer
Kennzeichnungsbeschriftung
Industriestandards
-
Kompatibilität mit Normen/Standards :
RU (UL-Komponentenprogramm)
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
13000
-
Verpackungsmethode :
Rolle/Karton, Rolle/Karton, Trommel