Dokumentation

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • FASTON  Ja

  • Isolierte Drahtunterstützung  Ja

  • Einsetzkraft  Normal

  • Insulated  Yes

  • Drahtstopp  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Verbindungskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Vollständig isoliert  Nein

  • Beschichtungsmaterial  Vorzinn

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Lötverfahren  Buchse

  • Klemmenausrichtung  Gerade

Abmessungen

  • Wire Size (AWG) 22 – 18

  • Wire Size (mm²) .3 – .8

  • Drahtgröße (CMA) 642.4 – 1624

  • Flachkontaktbreite 2.79 mm [ .11 in ]

  • Flachkontaktdicke .51 mm [ .02 in ]

  • Buchsenaufmaßdicke .3 mm [ .012 in ]

  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 2.54 mm [ .1 in ]

  • Gesamtlänge 18.64 mm [ .734 in ]

Industriestandards

  • CSA zertifiziert  Nein

  • RU (UL-Komponentenprogramm)  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Loses Teil

  • Verpackungsmenge  1000

Weitere

  • Zylinderfarbe  Durchsichtig

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.