Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Reihenabstand 2.54 mm [ .1 in ]

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Profil  Standard

  • Abgedichtet  Nein

  • Dichtung  Ohne

  • Leiterplattenabstand  Mit

  • Zugentlastung  Ohne

  • Stabilisatoren  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  120

  • Zeilenanzahl  2

  • Selektiv bestückt  Nein

  • Versetzte Zeilen  Nein

  • Kodiert  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit  750 V

  • Spannung (VAC) 250

  • Isolierwiderstand (MΩ) 5000

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Abreißen

  • Pfostengröße .64 mm [ .025 in ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Phosphorbronze

  • Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Kontaktnennstrom (A) 5

  • Kontakttyp  Stift

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 30

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Kontaktschutz  Ohne

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstiftlänge 3.2 mm [ .126 in ]

  • Beschichtungsdicke des Anschlusses (µm) 3 – 5

  • Kontaktanschlusstyp  Durchsteckmontage

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Material der Anschlussbeschichtung  Zinn über Nickel

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Gegensteckführung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  PBT GV

  • Gehäusefarbe  Grün

Abmessungen

  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.4 mm [ .173 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 105

  • Hochtemperaturgehäuse  Nein

  • Hochtemperaturkompatibel  Nein

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Kann mit Buchsen gesteckt werden

  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  72

  • Verpackungsmethode  Einsatz

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.