Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Selbstlaminierend  Nein

  • Produkttyp  Etiketten

  • Kontinuierliche Walze  Mit

  • Sicherheitsverpackt  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Gesamtzahl Etiketten  1

Sonstige Eigenschaften

  • Material  Polyester

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 135 °C [ -40 – 275 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Energieprodukt  Nein

  • Empfohlener Drucker  TE3124

  • Empfohlenes Band  1966

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettentyp  Fortlaufend

  • Klebemitteltyp  Permanent-Acryl

  • Etiketthöhe 12 mm [ .47 in ]

  • Etikettenbreite 70 mm [ 2.75 in ]

  • Etikettlänge 150 m [ 492.13 ft ]

  • Etikettenfarbe  Weiss

  • Etikettoberfläche  Matt

  • Netzbreite 75 mm [ 2.9 in ]

  • Druckertyp  Thermotransfer

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Leistungsetiketten  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge (ft) 1500

  • Verpackungsmethode  Rolle

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.