Dokumentation Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Verbindergarnitur

  • Sealable  Nein

  • Zubehörtyp  Step-Down-Adaptereinsatz

  • Hülsentyp  Geschlossene Hülse

  • Insulated  No

Sonstige Eigenschaften

  • Spleißmaterial  Kupfer

  • Farbe  Rot

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh- & Verbinderausführung  Spleiß-

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

Abmessungen

  • Wire Size (AWG) 22 – 18

  • Wire Size (mm²) .3 – .9

  • Zylinderninnendurchmesser 2.972 mm [ .117 in ]

  • Drahtgröße (CMA) 509 – 1900

  • Gesamtlänge 14.783 mm [ .582 in ]

  • Zylinderinnendurchmesser (min.) 1.473 mm [ .059 in ]

  • Innendurchmesser (rückgewonnen) 4.064 mm [ .16 in ]

  • Außendurchmesser 5.461 mm [ .215 in ]

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Loses Teil

  • Verpackungsmenge  500

Weitere

  • Militärkategorie  Nein

  • Kommentar  Zur Verwendung mit Standard-PIDG-Stoßverbinder Nr. 320562

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.