Dokumentation

Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Ground Option  None

  • Filter Type  Power Entry (Filtered/Unfiltered)

  • Schaltertyp  DPST

  • Input Type  IEC

  • Ausgangstyp  .187 FASTON

  • Filtered  Yes

  • Steckverbindertyp  IEC 60320-1 C-14

  • Level Of Filtering  Inductor & Capacitor

  • Ground Choke Option  No

  • Zubehörtyp  Sicherungsklammer

Konfigurationsmerkmale

  • Voltage Selection  2-Voltage

  • Sicherungsoptionen  Doppelt

  • Extenderoptionen  Keine

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannungsumschaltung  Doppelt AC (seriell/parallel)

  • Leakage Current (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 2

  • Leakage Current (Max) (250VAC, 50Hz) (µA) 5

  • Nennstrom (A) 10

  • Spannung (max.) (VAC) 115, 230

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsausführung  Komplette Abschirmung

Montage und Anschlusstechnik

  • Mount Angle  Vertical

  • Montageausführung  Einrasten

Abmessungen

  • Panel Thickness Range .7874 – 2 mm [ .031 – .079 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  P Series

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.