CAD-Dateien

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdraht

  • Steckverbindertyp  Gehäuse

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Steckverbinderausführung  Buchse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  2

  • Zeilenanzahl  1

  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei)  2d

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Naturbelassen

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel  Crimp

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verriegelung, Verriegelung

  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders  Verrastung

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Typ der Gegensteckführung  Gekennzeichnet

  • Verriegelungstyp  Klinke

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Position der Polarisierungsrippe  1b

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Verriegelungsausführung  Außen

  • Rasthaken zwischen Kammernummern  1 und 2

Gehäusemerkmale

  • Raster 5 mm [ .197 in ]

  • Gehäusematerial  PA 6.6

  • Gehäusefarbe  Natürlich

Abmessungen

  • Länge 25.5 mm [ 1 in ]

  • Höhe 13.9 mm [ .547 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • RAST-Version  Keine

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten/Karton

  • Verpackungsmenge  3200

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.