Dokumentation

Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Freigabe Agentur

KEMA-Zertifikat

UL-Bericht

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Kabelspleiß

  • Sealable  Ja

  • Spleißart  In-line

  • Gerillt  Nein

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Insulated  Yes

  • Insulated Wire Support  Yes

  • Support Style  Insulation Support

Konfigurationsmerkmale

  • Splice Capacity  2

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 15

  • Arbeitsspannung  400 VDC, 600 V AC

Sonstige Eigenschaften

  • Splice Features  End Feed

  • Splice Material  Phosphor Bronze

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh- & Verbinderausführung  Spleiß-

Abmessungen

  • Wire Size (AWG) 12 – 14 / 14 – 16

  • Wire Size (mm²) 2.5 – 1.5, 4 – 2.5

  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) (mm) 4, 4.5

  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) (in) 0.157, .177

  • Barrel Inside Diameter 4.5 mm [ .175 in ]

  • Gesamtlänge 48 mm [ 1.89 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Heavy Duty  No

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

  • Behörden-/Normnummer  IEC 60988-2-3, UL 486C

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Behörde/Norm  IEC, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.