CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Anwendungsspezifikation

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Draht an Draht, Draht-an-Leiterplatte, Stecker, Stecker

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

  • Abgedichtet  Ja

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Voreilender Kontakt  Nein

  • Steckverbindertyp  Gehäuse

  • Zugentlastung  Ohne

  • Zusammenschaltungsgrad des Beleuchtungssystems  Stufe 2

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  3

  • Kodiert  Ja

  • Vorab ausgelegte Kabel verfügbar  Ja

  • Zeilenanzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 250

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

Montage und Anschlusstechnik

  • Typ der Gegensteckarretierung  Klinke

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Raster 3.5 mm [ .138 in ]

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Polycarbonat GF

Abmessungen

  • Breite 17.9 mm [ .705 in ]

  • Länge 35.3 mm [ 1.389 in ]

  • Messung nach dem Stecken 21.8 mm [ .858 in ]

  • Höhe 6.02 mm [ .237 in ]

Verwendungsbedingungen

  • UV-Schutzklasse  Nein

  • Betriebstemperatur -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Mit

Industriestandards

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  7

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Staubschutzklasse  6

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500

  • Verpackungsmethode  Loses Teil

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.