CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

  • Produkttyp  Kontakt

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Voreilender Kontakt  Nein

  • Zugentlastung  Mit

Konfigurationsmerkmale

  • Vorab ausgelegte Kabel verfügbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Zugentlastungstyp  Isolierungscrimp

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.54 µm [ 100 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn

  • Gestanzt und geformt  Ja

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel  Crimp

  • Drahtanschluss ohne Werkzeug  Nein

Abmessungen

  • Leitungs-/Kabelgröße (AWG) 20 – 18

  • Breite 1.47 mm [ .058 in ]

  • Länge 13.29 mm [ .523 in ]

  • Höhe 1.37 mm [ .054 in ]

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]

Verwendungsbedingungen

  • UV-Schutzklasse  Nein

  • Betriebstemperatur -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  32000, 8000

  • Verpackungsmethode  Kasten/Karton, Trommel

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.