CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Draht-an-Leiterplatte, Stecker, Stecker

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Abgedichtet  Ja

  • Voreilender Kontakt  Nein

  • Zugentlastung  Ohne

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Zusammenschaltungsgrad des Beleuchtungssystems  Stufe 1

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  4

  • Zeilenanzahl  1

  • Kodiert  Nein

  • Endstückausrichtung  Versetzt

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 400

  • Arbeitsspannung (VDC) 400

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockel-Steckrichtung  Vertikal

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38 µm [ 15 µin ]

  • Gestanzt und geformt  Ja

  • Beschichtungsoberfläche des Kontaktanschlussbereichs  Matt

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 7.62 µm [ 300 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagewinkel  Vertikal

  • Gegensteckführung  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Lötpads

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Typ der Gegensteckarretierung  Klinke

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

Gehäusemerkmale

  • Raster 3.5 mm [ .138 in ]

  • Gehäusematerial  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Länge 27.65 mm [ 1.088 in ]

  • Breite 7.95 mm [ .313 in ]

  • Höhe 17.59 mm [ .694 in ]

  • Messung nach dem Stecken 11.58 mm [ .456 in ]

  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.48 mm [ .255 in ]

Verwendungsbedingungen

  • UV-Schutzklasse  Nein

  • SMT-Löttemperatur 225 °C [ 437 °F ]

  • Betriebstemperatur -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • SMT-kompatibel  Ja

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Mit

Industriestandards

  • IP-Staubschutzklasse  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  7

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  SMT-Ablageband

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.