Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Formfaktor  SFP+

  • Produkttyp  Gehäusesatz

  • Integrierter Kühlkörper  Nein

  • Integrierter Lichtleiter  Ja

  • Integrierte Lichtleiter  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • EMV-Eindämmung  Elastomere Dichtung

  • Anschlusskonfiguration  1x4

  • Lichtleiterkonfiguration  Doppelt rund

  • Lichtleiterausführung  Verkürzte Länge

  • Lichtleiterprofil  Standard

  • Anzahl der Anschlüsse  4

Signalmerkmale

  • Datenrate (max.) (Gb/s) 16

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchgangsbohrung – Einpresstechnik

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Einseitig

Gehäusemerkmale

  • Gehäusetyp  Verbunden

  • Gehäusematerial  Nickel-Silber

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5 mm [ .059 in ]

  • Restlänge 2.05 mm [ .081 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlkörperkompatibel  Nein

  • Zur Verwendung mit  SFP+ SMT-Steckverbinder

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten, Tablett/Karton

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.