CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Anwendungsspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Stiftwanne

  • Gehäusetyp  Stecker

  • Kontakttyp  Stift

  • Stecksockeltyp  Gehüllt

Konfigurationsmerkmale

  • Polzahl  3

  • Raster 3 mm [ .118 in ]

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel

  • Zeilenanzahl  1

  • Mehrfachkontakttypen  Ohne

  • Kontaktaufbau  Verbindungsmuffe

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 5

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

  • Arbeitsspannung (VDC) 250

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfestsitz  Ohne

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2.54 µm [ 100 µin ]

  • Kontaktgröße  .64

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Haltepfosten

  • Typ der Gegensteckarretierung  Rasthaken, Verrastung

  • Satzintegrationsfunktion  Ohne

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Gegensteckarretierung  Mit

Gehäusemerkmale

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Nylon

Abmessungen

  • Länge 13.41 mm [ .527 in ]

  • Höhe 3.86 mm [ .151 in ]

  • Breite 8.11 mm [ .319 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 mm [ .062 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Abgedichteter Zustand  Nicht abgedichtet

  • Geschirmt  Nein

Betrieb/Anwendung

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Leiterplatte

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Betriebstemperatur -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Ohne

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • VDE-geprüft  Ja

  • UL-Grad  Zulassung

  • Behörde/Norm  UL

  • Behörden-/Normnummer  E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  215

Weitere

  • Zur Verwendung mit  Buchsengehäuse

  • Selektiv bestückt  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.