Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder Typ  Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht an Draht

  • Anschlussart  Gehäuse

  • Hybrid Steckverbinder  Nein

  • Gedichtet  Nein

  • Geschirmt  Ja

  • Kabeltyp  Koax

  • Plattenabstand  Ohne

  • Dielektrisches Material  PBT

Konfigurationsmerkmale

  • Glasfasertransceiver  Ohne

  • Schnappschloss  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 800

Signalmerkmale

  • Betriebsfrequenzbereich (MHz) 0 – 4500

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180° (in Reihe)

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Beschichtungsmaterial des Leiterplattenstrangs  Keine

Kontaktmerkmale

  • Passende Stiftbreite .8 mm [ .031 in ]

  • Passende Stiftdicke .25 mm [ .01 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts  Gold (Au)

  • Mittelkontakt  Mit

  • Kontaktnennstrom (A) 1

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold (Au)

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Kontakttyp  Buchse

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Crimp

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagewinkel  Vertikal/180°

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Montageelement  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Grau

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 85, 90, 100

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 185, 194, 212

  • Betriebstemperatur -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Industriestandards

  • Behörde/Norm  SAE/USCAR-17

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche

  • Verpackungsmenge  3000

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.