Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Stiftwanne

  • Gehäusetyp  Stecker

  • Kontakttyp  Stift

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel

  • Anzahl der Signalpositionen  24

  • Stromkreiskonfiguration des Steckverbinders (Polzahl/Typ)  8/DC-Leistung, 24/Signal

Kontaktmerkmale

  • Signalkontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .8 µm [ 31.49 – 70.86 µin ]

  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27 µm [ 50 µin ]

  • Leistungskontaktmaterial  Hochleitfähiges Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Leitungs-/Kabelgröße (AWG) 26 – 18

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlussstiftlänge/Restlänge 2.29 mm [ .09 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Plattenverriegelungen

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 mm [ .062 in ]

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich (mm) 3

Betrieb/Anwendung

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Betriebstemperatur 250 °C [ 250 °F ]

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.