Dokumentation

CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Anleitungsblätter

Anleitungsblatt (USA)

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Verbinder

  • Sealable  Nein

  • Spleißart  Stoßverbinder

  • Gerillt  Ja

  • Hülsentyp  Geschlossene Hülse

  • Insulated  Yes

  • Unterstützungsausführung  Isolationsunterstützung

  • Draht-/Kabelaufbau  Litze

Konfigurationsmerkmale

  • Rillenanzahl  8

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung  300 V

Sonstige Eigenschaften

  • Spleißmerkmale  Step-Down

  • Spleißmaterial  Kupfer

  • Farbe  Blau – transluzent

  • Isoliermaterial  Nylon

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Isolierhülsenmaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh- & Verbinderausführung  Spleiß-

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

Abmessungen

  • Wire Size (AWG) 16 – 14, 22 – 18

  • Wire Size (mm²) .26 – .96, 1.04 – 2.62

  • Zylinderninnendurchmesser 2.972 mm [ .117 in ]

  • Drahtgröße (CMA) 2050 – 5180

  • Gesamtlänge 32.131 mm [ 1.265 in ]

  • Innendurchmesser (rückgewonnen) 3.886 mm [ .153 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich 105 °C [ 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Trägerfolie

  • Verpackungsmenge  2500

Weitere

  • Militärkategorie  Nein

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.