CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Serie  AMPMODU

  • Reihenabstand 2 mm [ .079 in ]

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Nabe  Ohne

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  24

  • Zeilenanzahl  2

  • Selektiv bestückt  Nein

  • Stapelbar  Ja

  • Übergangene Pfostennummern  Keine

  • Abdeckung  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (VAC) 500

  • Spannung (VAC) 250

  • Isolierwiderstand (MΩ) 5000

Sonstige Eigenschaften

  • Pfostengröße .5 mm [ .02 in ]

  • Stecksockeltyp  Massiv

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 30

  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke (µm) 2.54

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Kontaktbasismaterial  Messing

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (A) 1

  • Kontaktschutztyp  Ummantelt

  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke  Zinn: matt

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstiftlänge (mm) 3.6

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 2 mm [ .079 in ]

  • Gehäuseeingangsausführung  Geschlossene Oberseite

  • Gehäusematerial  Nylon – GF

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.6 mm [ .142 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Pick and Place-Abdeckung  Ohne

  • Zur Verwendung mit  Steckverbinder

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Trägerfolie auf Rolle

  • Verpackungsmenge  700

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.