CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Chassis

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbindertyp  Gehäuse

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Steckverbinderausführung  Buchse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  26

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung  250 V AC, 50 V AC/V DC

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Schwarz

  • Zieherausführung  Hybrid

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Messing

  • Kontaktaufbau  Versetzt

  • Kontakttyp  Buchse

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckarretierung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusekonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Länge 67.1 mm [ 2.63703 in ]

  • Höhe 19 mm [ .7467 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Stecker

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz

  • Verpackungsmenge  49

Weitere

  • Kommentar  Geeignet für Kontakt 179316-2 / -4 / 1--2 oder 179317-2 / -4 / 1--2

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.