CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Qualifizierungstestbericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Kabeltyp  0,047 halbstarr

  • Produkttyp  RF-Steckverbinder

  • Dielektrisches Material  Fluorpolymer

Elektrische Kennwerte

  • 50 Ohm  Ja

  • 75 Ohm  Nein

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuseausführung  Gerade

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold über Nickel

  • Gehäusematerial  Berylliumkupfer

Kontaktmerkmale

  • Material des Stiftkontakts  Berylliumkupfer

  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts  Gold über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Leiterplatten-Anschlusstyp  Lötzinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Kabelmontage, Schwimmende Schalttafel

Industriestandards

  • VITA 67  Ja

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.