Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel, Vertikal

  • Reihenabstand 2.54 mm [ .1 in ]

  • Ausrichtungsfunktion für Leiterplatte  Nein

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Steckverbinderausführung  Stecker

  • Zugentlastung  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  3

  • Zeilenanzahl  1

  • Rückwand-/Pfostenunterbrechungen  Ohne

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Gehüllt

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn

  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers  Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 100 – 200

  • Kontaktbasismaterial  Messing

  • Kontaktaufbau  In Reihe

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn

  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich (µin) 100 – 200

  • Kontaktfühler (typisch)  Signal (Daten)

  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs  Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Kontakttyp  Stift

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel  Crimp

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Gegensteckarretierung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Typ der Gegensteckführung  Eingerastet

  • Kontaktfestsitz  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Höhe (mm) 6.65

  • Länge (mm) 12.7

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (°C) -65 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Pick and Place-Abdeckung  Ohne

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.