Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Qualifizierungstestbericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Abgedichtet  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht an Chassis

  • Abgeschirmt  Nein

  • Gehüllt  Ja

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Anwendbar für  Chassis

  • Steckverbindertyp  Abzweigdose

  • Zugentlastung  Ohne

  • Seriennummer  1000

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  34

  • Zeilenanzahl  4

  • Vorbestückt  Ja

  • Selektiv bestückt  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

  • Arbeitsspannung (VDC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Abdichtbar  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (A) 5

  • Kontakttyp  Flachkontakt

  • Widerstände/Kurzschlusslaschen  Ohne

  • Kontaktaufbau  Matrix

  • Mehrfachkontakttypen  Ohne

  • Kontaktfühler (typisch)  Signal (Daten)

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Gegensteckarretierung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Kontaktfestsitz  Ohne

  • Arretierungstyp für Leiterplatten-Befestigung  Schraubenmontage

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Raster 3.5 mm [ .137 in ]

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  PBT

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Satzintegrationsfunktion  Ohne

  • Halogenfrei  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • VDE-geprüft  Nein

  • CSA-Einstufung  Zertifiziert

  • UL-Dateinummer  E28476

  • CSA File Number  LR7189

  • UL-Grad  Anerkannt

  • Behörde/Norm  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz, Tablett/Karton

  • Verpackungsmenge  28

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.