CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Gehäusegröße  17

  • Abgedichtet  Ja

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  2

  • Vorbestückt  Ja

  • Kodierung  N

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungstyp  Draht

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Aluminiumlegierung

  • Außengehäuseoberfläche  Nickel

Kontaktmerkmale

  • Kontaktausführung  Quadrax

  • Kontakttyp (Modul A)  Stift

  • Kontaktanordnung  2Q2

  • Kontaktgröße  8

  • Signalkontakte  Mit

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontakttyp (Modul B)  Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Einnietmuttern  Ohne

  • Polarisierungscode  N

  • Montageausführung  Freischwebend

  • Polarisiert  Ja

Weitere

  • Kommentar  Kontakte separat erhältlich, M38999-Ausführung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.