CAD-Dateien

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Buchsensteckerkonfiguration  SAS-Rückplatte

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Außengehäuse  Ohne

  • Produktgruppierung  SAS

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  29

  • Zeilenanzahl  1

  • Anzahl der Anschlüsse  1

  • Kodiert  Nein

  • Stapelbar  Nein

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 30

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstiftlänge 3.8 mm [ .1496 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchgangsbohrung – Einpresstechnik

  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips  Zinn über Nickel

  • Material des Befestigungsclips  Kupferlegierung

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Plattenverriegelungen

  • Platinenlänge 4 mm [ .157 in ]

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Typ des Befestigungsclips  Gabelung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Höhe über Leiterplatte 15.85 mm [ .624 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  300

  • Verpackungsmethode  Einsatz, Tablett/Karton

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.