CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Buchse

  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration  Mezzanine

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Serie  Freie Höhe (FH)

  • Reihenabstand 2.4 mm [ .0945 in ]

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Nabe  Mit

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  120

  • Zeilenanzahl  2

  • Stapelbar  Ja

  • Abdeckung  Mit

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (VAC) 500

  • Isolierwiderstand (VAC) 500

  • Spannung (VAC) 100

Sonstige Eigenschaften

  • Abdeckungstyp  Vakuumabdeckung

  • Abdeckungsmaterial  Stahl

  • Dichtungsmittel  Ohne

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38 µm [ 15 µin ]

  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 2 µm [ 78.74 – 78.75 µin ]

  • Kontaktaufbau  In Reihe

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (A) .5

  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke  Matt

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisiert

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Keine

  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte  Positionierungsnaben

  • Fixierstiftlänge (in) .02

  • Fixierstiftlänge (mm) .5

Gehäusemerkmale

  • Raster .8 mm [ .031 in ]

  • Gehäuseeingangsausführung  Oben

  • Gehäusematerial  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

  • Gehäusefarbe  Natürlich

Abmessungen

  • Stapelhöhe (mm) 13, 14, 15, 16

  • Stapelhöhe (in) .512, .551, .591, .63

  • Höhe 13 mm [ .512 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Temperatur des Gehäusematerials  Hoch

  • Betriebstemperatur -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Pick and Place-Abdeckung  Mit

  • Zur Verwendung mit  Stecker

  • Satzverarbeitungsfunktion  Keine

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Trommel

  • Verpackungsmenge  200

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.