Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Schraubklemmen-Steckverbindertyp :
Stecker
-
Steckverbindersystem :
Draht-an-Leiterplatte
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an :
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl von Positionen :
36
-
Zeilenanzahl :
2
-
Drahteingangswinkel :
90°
-
Drahteingangsposition :
Seite
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC):
350
Sonstige Eigenschaften
-
Produktausrichtung :
Vertikal
-
Primäre Produktfarbe :
Schwarz
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial :
Phosphorbronze
-
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts :
Gold
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
6
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Steckverbindermontage :
Leiterplattenmontage
-
Schraubenmaterial :
Stahl
-
Material der Schraubenbeschichtung :
Nickel
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
PBT GF
-
Raster :
10.16 mm [ .4 in ]
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG):
14 – 20
-
Drahtgröße (mm²):
.2 – 2
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Leistung
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Beschriftungsfarbe :
Weiß
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Box
-
Verpackungsmenge :
5