Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Reihenklemmentyp :
Stecker
-
Steckverbindersystem :
Draht-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen :
12
-
Anzahl der Reihen :
2
-
Drahteingangswinkel :
90°
-
Drahteingangsposition :
Seite
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
350
Sonstige Eigenschaften
-
Produktausrichtung :
Vertikal
-
Primäre Produktfarbe :
Schwarz
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial :
Phosphorbronze
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :
Gold
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
6
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Leiterplattenmontage
-
Schraubenmaterial :
Stahl
-
Schrauben-Beschichtungsmaterial :
Nickel
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
PBT GF
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
10.16 mm [ .4 in ]
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG):
14 – 20
-
Drahtgröße (mm²):
.2 – 2
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Leistung
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Beschriftungsfarbe :
Weiß
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Box
-
Verpackungsmenge :
20