Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Ausführung des Aktuators  Rechteckig

  • Staubdicht  Ja

  • Beinchenausführung  J-Ausführung

  • Produkttyp  Schalter

  • Beleuchtet  Mit

Konfigurationsmerkmale

  • Betriebsfunktion  Ja

  • Hilfshalterung  Ohne

  • Konfiguration (Polstellung)  Einpolig – Einzelstellung

  • Anzahl der Aktuator  1

  • Schnappschalter  Ohne

  • Verbunden  Mit

  • Tastschalter  Ja

  • ESD-Erdungsklemme  Ohne

  • Tastschalterhaptik  Mit

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe des Aktuators  Elfenbein

  • Abdeckungsmaterial  Edelstahl

  • Aktuatorkraft 260 g [ 9.178 oz ]

  • Durchführungsausführung  Ohne Gewinde

  • Aktuatorprofil  Erweitert

  • Gehäusematerial  Thermoplast (LCP)

  • Aktuatormaterial  Thermoplaste

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Edelstahl

  • Kontaktbeschichtung  Silber

  • Kontaktnennstrom (mA) 50

Klemmenmerkmale

  • Verbindungstyp  Leiterplatte

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Oberflächenmontage

  • Montagewinkel  Mit

Gehäusemerkmale

  • Flaches Profil  Mit

  • Abgedichteter Prozess  Ja

Abmessungen

  • Druckknopfbreite 2.99 mm [ .118 in ]

  • Schalterhöhe 4.3 mm [ .169 in ]

  • Aktuatorlänge 1.4 mm [ .055 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Nenntemperatur (°C) Standard

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Loses Teil

Weitere

  • Kommentar  (Ein) gibt die derzeitige Position an.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.