Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindertyp  Flachsteckermontage (Durchsteckmontage)

  • Produkttyp  Antenne

Konfigurationsmerkmale

  • Bänder  Vierfach-Band

  • Antennenausführung  Eingebettet

  • Antennentyp  Leiterplatte

Elektrische Kennwerte

  • Stehwellenverhältnis (max.)  <3:1

  • Impedanz (Ω) 50

Signalmerkmale

  • Frequenzband (MHz) 824 – 894, 868 – 870, 880 – 960, 1710 – 1880, 1850 – 1990

  • Verstärkung (max.) (dB) +2

Sonstige Eigenschaften

  • Gewicht 1.8 g [ 0.0635 oz ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung  Leiterplatte

  • Region  EU, US

  • Polarisierung  Linear

Abmessungen

  • Länge (in) 1.4

  • Breite 15.11 mm [ .595 in ]

  • Höhe 1.57 mm [ .062 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Anwendung nach Region  CDMA – Nord- und Südamerika – 1850 bis 1990 MHz, CDMA – Nord- und Südamerika – 824 bis 894 MHz, GSM – EU – 1710 bis 1880 MHz, GSM – EU – 880 bis 960 MHz, GSM – Nord- und Südamerika – 1850 bis 1990 MHz, GSM – Nord- und Südamerika – 824 bis 894 MHz, ISM – EU – 868 bis 870 MHz, LTE – EU – 1710 bis 1880 MHz, LTE – EU – 880 bis 960 MHz, LTE – Nord- und Südamerika – 824 bis 894 MHz, ZigBee – EU – 868 bis 870 MHz

Betrieb/Anwendung

  • Funkstandard  US-Dualband und EU-Dualband

Industriestandards

  • Drahtlosanwendung  CDMA 1900, CDMA 850, GSM 1800, GSM 900, GSM, ISM, LTE, ZigBee

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche/Kasten

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.