Dokumentation

Katalogseiten/Datenblätter

Anleitungsblätter

Anleitungsblatt (nicht USA)

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Vernetztes Polyolefin

  • Technologie  Wärmeschrumpfung

  • Produkttyp  Wärmeschrumpfschläuche

  • Kleberbeschichtung  Ja

  • Schrumpfrate  > 2.5:1

  • Wandausführung (ohne Klebstoff)  Einfach

  • Oberflächenausführung  Verbindungsmuffe

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbfest

  • Farbe  Schwarz

Abmessungen

  • Anwendungsdurchmesser (max) (mm) 22.5

  • Anwendungsdurchmesser (min.) (mm) 9

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 25

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 8

  • Wandstärke Geschrumpft max. (mm) 2

  • Wandstärke  Mittel

  • Schnittlänge (mm) 1500

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeit  Nicht flammwidrig

Betrieb/Anwendung

  • UV-beständig  Ja

  • Mechanischer Widerstand  Gegen mechanische Einwirkungen oder Schäden

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Ja

  • Wärmebeständigkeit  Geeignet für niedrige und hohe Temperaturen, flammhemmend

  • Emissionsfrei  Nein

  • Geringe Rauchemission  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

Industriestandards

  • CSA zertifiziert  Nein

  • Standards  IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, HD631.2

  • UL-Grad  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Weitere

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.