Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Aktuatortyp :
Rücksetzen durch Drücken
-
Typ des Leistungsschalters :
Thermo
-
Beleuchtet :
Ohne
-
Beleuchtungsart :
Kein Licht
Konfigurationsmerkmale
-
Montageausschnittgröße :
11.2 x 10.01 mm [ .441 x .394 in ]
-
Stromkreisfunktion :
Serie mit Auslöser
-
Anzahl der Pole :
1
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC):
250
-
Nennstrom (A):
7
-
Abschaltleistung :
1000A @ 250VAC/50VDC
Sonstige Eigenschaften
-
Farbe des Aktuators :
Weiß
Kontaktmerkmale
-
Ansprechzeit bei 200 % (seconds):
5 – 30
Klemmenmerkmale
-
Kontaktkonfiguration :
6.35 [.25] gerader Schnellverbindungsstecker
Montage und Anschlusstechnik
-
Montageoptionen :
Geriffelte Mutter/Sechskantmutter
-
Montagedurchführung :
9.8 x 12.6 mm lang, Metall
-
Verpackung der Montagekomponenten :
An Hülse montiert
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Stempelkennzeichnungstyp :
Rote Bemessungsbeschriftung