Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Aktuatortyp :
Kippschalter
-
Leistungsschaltertyp :
Thermo
-
beleuchtet :
Mit
-
Leistungsschalter-Ausführung :
Winkeldruckknopf
Konfigurationsmerkmale
-
Ausschnittgröße :
28.5 x 13.5 mm [ 1.122 x .531 in ]
-
Schaltungsfunktion :
Ohne Auslöser – Schaltbar
-
Anzahl der Pole :
1
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
125
-
Betriebsspannung (VDC):
50
-
Nennstrom (A):
7
-
Abschaltvermögen :
1000A @ 250VAC/50VDC
Kontaktmerkmale
-
Ansprechzeit bei 200 % (seconds):
4 – 40
Klemmenmerkmale
-
Kontaktkonfiguration :
6.35 [.25] gerader Schnellverbindungsstecker
Montage und Anschlusstechnik
-
Montageoptionen :
Zum Einrasten in 1.122 x .531-Montageausschnitt (28.5 x 13.5)
Abmessungen
-
(Empfohlener) Stärkenbereich :
.75 – 3 mm [ .03 – .118 in ]
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Gestempelte Beschriftung – Typ :
RESET/OFF Gedruckt