CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Zubehörtyp  Führungsbuchse

  • Produkttyp  Zubehör

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierelementausrichtung 1  45°

Sonstige Eigenschaften

  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials  Chromat

Montage und Anschlusstechnik

  • Führungskomponenten  Ja

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zinklegierung

Abmessungen

  • Länge 22.5 mm [ .886 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  VITA 41-Führungsstift

Industriestandards

  • VITA 46  Nein

  • VITA 41  Ja

  • VITA 66.1  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250

  • Verpackungsmethode  Paket

Weitere

  • Kommentar  Gekennzeichnet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.