Anleitungsblätter

Anleitungsblatt (nicht USA)

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Ja

  • Schrumpfrate  > 2:1

  • Wandstärke  Dick/Schwer

  • Oberflächenausführung  Planar, Spiralförmig

  • Materialsystem  Vernetztes Polyolefin

  • Bauelementdesign  Wärmeschrumpfung

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbstarr

  • Farbe  Schwarz

Abmessungen

  • Durchmesser min. (Körper) (mm) 27

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 55

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 25

  • Gesamtlänge nach dem Schrumpfen (mm) 143

  • Durchmesser max. (Körper) (mm) 50

  • Wandstärke (max.) (Gehäuse) (mm) 3.9

Verwendungsbedingungen

  • Chemische Beständigkeit  Transformatoröl und Kohlenwasserstoffe (Beide, Je nach Typ, Bedingungen und Einwirkzeit)

  • Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Verwitterung, Regen, Salzwasser, verunreinigtes Wasser …

Betrieb/Anwendung

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • Mechanischer Widerstand  Gegen mechanischen Einfluss

  • Wärmebeständigkeit  Einsetzbar für niedrige Temperaturen, einsetzbar für hohe Temperaturen, Flammwidrig

  • Emissionsfrei  Nein

  • UV-beständig  Ja

  • Geringe Rauchemission  Ja

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Ja

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckausführung  Standard

Industriestandards

  • CSA zugelassen  Ja

  • Standards  IEC 62329-3, HD631.2

  • UL-Grad  Ja

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Weitere

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.