Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Abgedichtet  Ja

  • Steckverbindertyp  Gehäusesatz

  • Seriennummer  10

  • Produkttyp  Gehäuse

  • Produktgröße  2

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungsmaterial  Neopren

  • Dichtungstyp  Profil

  • Abdichtbar  Ja

  • Farbe  Schwarz

  • Dichtungsfarbe  Schwarz

  • Material  Aluminium

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Höhe 47 mm [ 1.85 in ]

  • Breite 50 mm [ 1.97 in ]

  • Länge 80.5 mm [ 3.17 in ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  5

  • Verpackungsmethode  Kasten

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.