CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Abgeschirmt  Ja

  • Steckverbinderausführung  Klinke

  • LED  Mit

  • Leistungskategorie  Cat 5

  • Profil  Ausgleich – Leiterplattenüberhang, Sehr niedrig

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Seitlich steckbar (rechtwinklig)

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Gehäuseanschläge  Ohne

  • Buchsensteckertyp  RJ45

  • Steckverbindertyp  Baugruppe

  • Erdungsoptionen  Schalttafel- und Leiterplattenmasse

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskonfiguration  Gestapelt

  • Buchsensteckerkonfiguration  2 x 4

  • Anzahl der Pole  8

  • Vorbestückt  Ja

  • Klemmen pro Anschluss  8

  • Kodiert  Nein

  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte  7

Sonstige Eigenschaften

  • Umgekehrtes Steckgesicht  Nein

  • LED-Farbe (unten links)  Grün

  • Beschichtungsmaterial des Erdungsstreifens  Zinn über Kupfer

  • Farbe  Schwarz

  • LED-Farbe (oben links)  Grün

  • Abschirmungsmaterial  Kupferlegierung

  • LED-Farbe (oben rechts)  Gelb

  • Material der Abschirmbeschichtung  Nickel

  • LED-Farbe (unten rechts)  Gelb

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 50

  • PCB ACTION PIN-Massen  Ohne

  • Kontaktbasismaterial  Phosphorbronze

  • Anzahl der bestückten Kontakte  8

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Klemmenmerkmale

  • Erdungsklemmen  Ohne

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchgangsbohrung – Einpresstechnik

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT-Polyester

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 mm [ .062 in ]

  • Leiterplatten-Restlänge 4.35 mm [ .171 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.