Dokumentation

CAD-Dateien

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Sealable  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Geschirmt  Ja

  • Hybrid Stiftwanne  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  4

  • Anzahl Reihen  1, 2

  • Anzahl der Signalpositionen  2

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (max.) (VDC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Orange

Kontaktmerkmale

  • Flachkontaktbreite 2.8 mm [ .11 in ]

  • Flachkontaktdicke .8 mm [ .031 in ]

  • Schnitsstellen Legierung  Silber (Ag)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Montageausrichtung  Vertikal/180 °

  • Montagebohrungen  Mit

  • Verriegelungsschnittstelle  Mit

Gehäusemerkmale

  • Centerline (Pitch) 10.4 mm [ .409 in ]

Abmessungen

  • Breite 40.6 mm [ 1.59 in ]

  • Länge 45.4 mm [ 1.78 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 65, 70, 75, 80, 85, 90

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284

Betrieb/Anwendung

  • Circuit Application  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungs-Typ  Paket

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.