CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Abgedichtet  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Reihenabstand 4.2 mm [ .165 in ]

  • Gehüllt  Ja

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdraht

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbindertyp  Stiftwanne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  4

  • Zeilenanzahl  2

  • Endstückausrichtung  In Reihe

  • Selektiv bestückt  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Ummantelt

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (A) 9

  • Kontakttyp  Stift

  • Mehrfachkontakttypen  Mit

  • Kontaktfühler (typisch)  Signal (Daten)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchführung – Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verrastung

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Plattenverriegelungen

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Mit

Gehäusemerkmale

  • Raster 4.2 mm [ .165 in ]

  • Gehäusefarbe  Natur

Abmessungen

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]

  • Leitungs-/Kabelgröße (mm²) .12 – 1.4

  • Leitungs-/Kabelgröße (AWG) 26 – 16

  • Restlänge 3.5 mm [ .138 in ]

  • Breite 9.75 mm [ .384 in ]

  • Länge 30.6 mm [ 1.204 in ]

  • Höhe 12.8 mm [ .504 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.78 mm [ .7 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Mit

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • UL-Dateinummer  E28476

  • CSA File Number  208567

  • UL-Grad  Anerkannt

  • Behörde/Norm  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz, Tablett/Karton

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.