CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Anwendungsspezifikation

Qualifizierungstestbericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Stiftwanne

  • Gehäusetyp  Stecker

  • Kontakttyp  Stift

  • Stecksockeltyp  Gehüllt

Konfigurationsmerkmale

  • Polzahl  12

  • Raster 4.2 mm [ .165 in ]

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Zeilenanzahl  2

  • Reihenabstand 4.2 mm [ .165 in ]

  • Kontaktaufbau  Verbindungsmuffe

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 9

  • Arbeitsspannung (VAC) 600

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlussstiftlänge/Restlänge 3.5 mm [ .138 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Zapfen

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verrastung

Gehäusemerkmale

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Gehäusematerial  Nylon

Abmessungen

  • Länge 26.4 mm [ 1.0394 in ]

  • Höhe 12.8 mm [ .504 in ]

  • Breite 9.75 mm [ .383 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.78 mm [ .069 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Leiterplatte

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Betriebstemperatur -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • CSA File Number  208567

  • UL-Grad  Zulassung

  • Behörde/Norm  CSA, UL

  • Behörden-/Normnummer  E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.