Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Gedichtet  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Drahttyp  Kupfer

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungstyp  Einzelleiterdichtung

Kontaktmerkmale

  • Steckverbinder Typ  Ringzunge

  • Schnittstellen Legierung  Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Crimp

  • Crimptyp  F-Crimp

Abmessungen

  • Drahtgrössen Suche (mm²) .5, .6, .75, .85

  • Durchmesser der Drahtisolation 2 – 2.3 mm [ .079 – .091 in ]

  • Drahtstärke (mm²) .5 – .85

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80, 85

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 176, 185

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Industriestandards

  • Behörde/Norm  USCAR-21

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  3000

  • Verpackungsmethode  Kasten

Weitere

  • Kontakt leitet  0 – 24 A (niedrige Leistung)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.