Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Reihenabstand (mm) 6.5

  • Form  Rechteckig

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Abgedichtet  Nein

  • Steckverbinderausführung  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Zugentlastung  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  18

  • Zeilenanzahl  2

  • Endstückausrichtung  Inline

  • Rückwand-/Pfostenunterbrechungen  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Gehüllt

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1 µm [ 39.37 µin ]

  • Kontaktbasismaterial  Messing

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn

  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 1 µm [ 39.37 µin ]

  • Kontaktfühler (typisch)  Signal (Daten)

  • Endstückbeschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktdesign  Rundpfosten

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktnennstrom (A) 4

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchführung – Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte  Nabe

  • Gegensteckarretierung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Geknickte Beine

  • Kontaktfestsitz  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

Gehäusemerkmale

  • Raster 2 mm [ .079 in ]

  • Gehäusefarbe  Natürlich

  • Gehäusematerial  GF Nylon

Abmessungen

  • Breite 10.7 mm [ .421 in ]

  • Höhe 7.5 mm [ .295 in ]

  • Leitungs-/Kabelgröße (AWG) 28 – 22

  • Restlänge 3.2 mm [ .126 in ]

  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.7 mm [ .185 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6 mm [ .063 in ]

  • Länge 23.9 mm [ .9409 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Intern/extern  Intern

  • Pick and Place-Abdeckung  Ohne

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz

  • Verpackungsmenge  180

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.