Produktzeichnungen

Katalogseiten/Datenblätter

Anleitungsblätter

Anleitungsblatt (nicht USA)

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht an Draht

  • Reihenabstand 3.3 mm [ .129 in ]

  • Steckverbinderausführung  Buchse

  • Abgedichtet  Nein

  • Steckverbindertyp  Gehäuse

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

  • Seriennummer  1000

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  16

  • Zeilenanzahl  2

  • Vorbestückt  Nein

  • Selektiv bestückt  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 150

  • Arbeitsspannung (VAC) 150

Sonstige Eigenschaften

  • Abdichtbar  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Mehrfachkontakttypen  Ohne

  • Kontaktaufbau  Matrix

  • Widerstände/Kurzschlusslaschen  Ohne

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 3.5 mm [ .138 in ]

  • Gehäusematerial  Polyester

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Breite 9.9 mm [ .389 in ]

  • Höhe 15 mm [ .59 in ]

  • Länge 41.2 mm [ 1.622 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Zur Verwendung mit  Steckergehäuse

Industriestandards

  • VDE-geprüft  Nein

  • UL-Dateinummer  E28476

  • CSA File Number  LR7189

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • CSA-Einstufung  Zertifiziert

  • UL-Grad  Anerkannt

  • Behörde/Norm  CSA, UL

  • CSA zugelassen  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100

  • Verpackungsmethode  Tasche

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.